Magneetsensor
MS5011
MS-3060-BPKG/PH
Magneetsensor
MS5011
MS-3060-BPKG/PH
- Hoge schakelafstand van 60 mm
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Bondig of niet-bondig inbouwbaar in niet-magnetiseerbare metalen
- Groot temperatuurbereik
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0) |
---|---|
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 1,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2847 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 60,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materialen | behuizing: PBT oranje |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|