Positiesensoren voor klepaandrijvingen
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
Positiesensoren voor klepaandrijvingen
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
- Minder bekabelingswerk dankzij directe aansturing naar ventiel
- Zelfdiagnose voor slijtage, blokkades (verstoppingen) of aanhechting om gericht onderhoud te kunnen plannen
- Met één klik de eindposities instellen voor een snelle inbedrijfname
- LED-knippermodus voor snelle, optische lokalisatie van sensoren
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (te selecteren) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 95 x 50 x 57 |
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
---|
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | magnetisch |
---|---|
Applicatie | hoekverdraaiing detectie in absolute waarde |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 40 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 1 |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik [°] | 360 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] | ± 1 |
---|---|
Resolutie [°] | 0,1 |
Tolerantie [°] | 0,1...15; (default 10) |
Hysterese [°] | 0,1...5; (default 3) |
Temperatuurdrift [°/K] | 0,02 |
Reproduceerbaarheid [°] | 0,1 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (Schakelnokbereik beschermd tegen stof) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 363 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 192 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materialen | PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] | 3 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - magneetventiel
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal |
Aanvullende informatie
Ingangen
Bedrijfsmodus | 12 V | 24 V |
Schakelniveau High | 6...30 V | 15...30 V |
Schakelniveau Low | 0...2 V | 0...5 V |