Toerentalsensor
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
Toerentalsensor
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
- Contactloze detectie van metalen tandwielen
- Voor zeer hoge schakelfrequenties tot 15.000 Hz
- Nauwkeurige detectie van het tandwiel
- Groot temperatuurbereik
- Snelle montage dankzij flensadapters
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.) |
Afmetingen [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 7...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2...15000 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.) |
---|---|
Werkafstand [mm] | 1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 125 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K; (stekker: IP 54) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 2247 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 23,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Materialen | bus: messing; behuizing: PA (polyamide); O-ring: FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 7 |
Tandwielmodule [mm] | 1,25 |
Schachtlengte [mm] | 45 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
Diagrammen en curves
Schakelsignalen
|
|
---|