Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.) |
Afmetingen [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | Hall sensor |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 40 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1...15000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1,7; (De toepassing van tandwielen met andere modulus (M1, M2...etc) beïnvloedt de schakelafstand en faseverschuiving.) |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 1,7 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 1,38 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -32...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 3718 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 86,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materialen | messing; PA (polyamide); O-ring: FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 7 |
Tandwielmodule [mm] | 1,25 |
Schachtlengte [mm] | 45 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR |
---|
Diagrammen en curves
Schakelsignalen
|
|
---|