Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren
N0030A
NV1121/115VAC/RL/1D/1G
- Voor het gebruik van intrinsiekveilige sensoren in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare kortsluit- en kabelbreukbewaking
- Eenvoudige programmering van de uitgangsfunctie
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
- Eenvoudige en snelle montage op DIN-rail
Toepassingsgebied
Applicatie | kortsluitbewaking; Draadbreukbewaking |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 115 AC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 1 |
Aantal kanalen | 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | Relais; (1 wisselcontact) |
---|---|
Contactbelasting | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmse last) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [jaren] | 458 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 198 |
---|---|
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm² |
---|
Aanvullende informatie
Maximalewaarde voor de stuurstroomkring
intrinsiekveilig | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spanning [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Stroom [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Vermogen [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Externe inductiviteit [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Externe capaciteit [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |