Toepassingsgebied
Applicatie |
kortsluitbewaking; Draadbreukbewaking |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
-15...25 |
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Stroomopname [mA] |
< 23 |
Aantal kanalen |
1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
Relais; (1 wisselcontact) |
Contactbelasting |
253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmse last) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 20 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
|
II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
EMC |
EN 50081-2 |
(1993) |
EN 61326-1 |
(2006) |
|
MTTF [jaren] |
325 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
164,5 |
Schakelcycli mechanisch |
10 miljoen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel |
in bedrijf |
LED, groen |
functie |
LED, rood |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Pas op! De schakelversterker moet buiten de Ex-omgeving gemonteerd worden! |
Vrije klemmen mogen niet worden toegepast. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2,5 mm² |
Aanvullende informatie
Maximalewaarde voor de stuurstroomkring
intrinsiekveilig |
[EEx ia] IIC |
[EEx ia] IIB |
[EEx ib] IIC |
[EEx ib] IIB |
Spanning [V] |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
Stroom [mA] |
13 |
13 |
13 |
13 |
Vermogen [mW] |
34 |
34 |
34 |
34 |
Externe inductiviteit [mH] |
210 |
840 |
210 |
840 |
Externe capaciteit [µF] |
2,41 |
16,8 |
2,41 |
16,8 |