Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Voor het gebruik van intrinsiekveilige sensoren in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare kortsluit- en kabelbreukbewaking
- Eenvoudige programmering van de uitgangsfunctie
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
- Eenvoudige en snelle montage op DIN-rail
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | kortsluitbewaking; Draadbreukbewaking |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -15...25 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | < 50 |
Aantal kanalen | 2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 3,5 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitvast | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [jaren] | 345 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 198,4 |
---|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm² |
---|
Aanvullende informatie
Maximalewaarde voor de stuurstroomkring
intrinsiekveilig | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Spanning [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Stroom [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Vermogen [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Externe inductiviteit [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
of Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Externe capaciteit [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |