Inductieve NAMUR-ringsensor
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
Inductieve NAMUR-ringsensor
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Trefzekere detectie van objecten met zeer kleine diameter
- Zeer korte aanspreektijd
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Behuizing | ringvormig |
Afmetingen [mm] | 32 x 25 x 20 |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | bistabiel |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Stroomopname [mA] | waarde voor de draairichting A : < 1,2; waarde voor de draairichting B : > 2,1 |
Beschermklasse | III |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Bereik
Meetkogel (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Max. passeersnelheid [m/s] | 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 1256 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 90 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 90 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 48 |
---|---|
Behuizing | ringvormig |
Afmetingen [mm] | 32 x 25 x 20 |
Binnendiameter [mm] | 10 |
Materialen | PA 12-GF30 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|