Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 30 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] |
7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Stroomopname [mA] |
< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse |
III |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1500 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
140 |
Max. zelfinductie [µH] |
130 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
129 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 / L = 30 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
messing speciaal gecoat; actief vlak: PC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |