Inductieve NAMUR-sensor
NG5003
IG-2008-N/1D/1G/2G
Inductieve NAMUR-sensor
NG5003
IG-2008-N/1D/1G/2G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits
- Bijzonder korte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Groot temperatuurbereik
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] | 7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse | II |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Schok-/vibratiebelasting | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [jaren] | 4512 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 155 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 50 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 148 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | PBT |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|