Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 46 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] |
7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Stroomopname [mA] |
< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse |
II |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
400 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...6,48 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 66; IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMC |
|
Schok-/vibratiebelasting |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [jaren] |
3387 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
200 |
Max. zelfinductie [µH] |
190 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
90 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 46 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
messing speciaal gecoat; actief vlak: PBT; LED-venster: PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |