Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
35 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] |
7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Stroomopname [mA] |
< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse |
III |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NAMUR |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
100 |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
35 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
35 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 2G Ex ia IIB T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMC |
|
Schok-/vibratiebelasting |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [jaren] |
2935 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
220 |
Max. zelfinductie [µH] |
710 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
189 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materialen |
behuizing: PPE; actief vlak: PPE oranje; eindkap: PPS; montageadapter: PPS zwart; Schroef: staal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Montageklem: 1 |
inbussleutel: 1 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat; Contactpinnen: verguld |