• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. NN5001

Inductieve NAMUR-sensor

NN5001

IN-2002-N/1D/1G/2G

Inductieve NAMUR-sensor

NN5001

IN-2002-N/1D/1G/2G

  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Bijzonder ruimtebesparende rechthoekige bouwvorm
  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Beschermklasse II
Uitgangen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Keurmerken PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
ATEX-apparaatkenmerk II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [jaren] 4899
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 110
Max. zelfinductie [µH] 135
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 147
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Materialen PBT
Montagegat
Aandraaimoment [Nm] < 0,5
Schroefdraadbus
Aandraaimoment [Nm] < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²