Inductieve NAMUR-klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Inductieve NAMUR-klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Voor de aansluiting aan intrinsiekveilige stroomcircuits
- Snelle en veilige montage met slechts drie schroeven
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] | 7,5...15 |
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse | III |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreekcontact |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1800 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Schok-/vibratiebelasting | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [jaren] | 1253 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 140; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 130; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 162,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materialen | behuizing: PBT; kap: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, siliconen; 4 x 0,34 mm² |
---|