Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
2 x verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
33 x 60 x 119 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers |
ja |
Schakelversterkers |
aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Voedingsspanning [V] |
8,2 DC; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] |
7,5...15; (bij toepassing buiten Ex-omgeving) |
Stroomopname [mA] |
< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Beschermklasse |
III |
Actuatorschakeling |
aansluiting op gecertificeerde intrinsieke veilige circuits van magneetventielen met de max. waarden: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Bij toepassing in atmosferische gassen (groep II) zijn de volgende maximale waarden toegestaan: U = 28 V / P = 1,1 W; Deze waarden mogen niet overschreden worden.) |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
2 x verbreekcontact |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
500 |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
60; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
Max. zelfinductie [µH] |
130; (per intrinsiekveilige stroomkring) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
176,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
33 x 60 x 119 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
inbusschroeven: 2 x M5 x 16 |
inbusschroeven: 2 x M3 x 25 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Dit product is niet goedgekeurd voor veiligheidsrelevante taken in de zin van personenbeveiliging. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
klemmen in aansluitkamer: ...2,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5 |