Optische afstandssensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Optische afstandssensor
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Betrouwbare optische objectherkenning met groot bereik tot 10 m
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Gebruik in applicaties met achtergrondonderdrukking
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Laserklasse | 2 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (programmeerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 15 |
---|---|
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | 10 m |
Achtergrondonderdrukking [m] | 10...100 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 5 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 1 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 106 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 268,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: glas; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Aanvullende informatie
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Vreemd licht op het object | < 40 klx |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Vreemd licht op het object | < 40...100 klx |
Bereik object zwart (6 % reflectie) | <= 4000 klx |
de waardes gelden voor | |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 10 |