Optische afstandssensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Optische afstandssensor
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Betrouwbare optische objectherkenning met groot bereik tot 10 m
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
- Gebruik in applicaties met achtergrondonderdrukking
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Laserklasse | 2 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Elektrische uitvoering | NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (programmeerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 15 |
---|---|
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | 10 m |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Achtergrondonderdrukking [m] | 10...100 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 5 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO-Mode | ja |
Vereiste masterportklasse | A |
Proceswaarden analoog | 2 |
Proceswaarden binair | 1 |
Min. procescyclustijd [ms] | 6 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 106 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 285,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: glas; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|