Optische afstandssensor
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
Optische afstandssensor
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
- Betrouwbare optische afstandsmeting met groot bereik tot 10 m
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
- Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
- Gebruik in applicaties met achtergrondonderdrukking
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Laserklasse | 2 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (programmeerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen IEC 61131-2) |
Max. belasting [Ω] | 250 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen IEC 61131-2) |
Min. weerstand last [Ω] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 15 |
---|---|
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | 10 m |
Achtergrondonderdrukking [m] | 10...100 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 248,1 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: glas; LED-venster: PC |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Aanvullende informatie
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Meetfrequentie | 15 Hz |
Vreemd licht op het object | < 40 klx |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Meetfrequentie | 15 Hz |
Vreemd licht op het object | < 40...100 klx |
Bereik object zwart (6 % reflectie) | <= 4000 klx |
de waardes gelden voor | |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 10 |