Optische niveausensor
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Optische niveausensor
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Betrouwbare optische niveaumeting met groot bereik tot 9,8 m
- Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
- Omvangrijk assortiment componenten voor eenvoudige montage en precieze fijnafstelling
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Laserklasse | 2 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Meetprincipe | optisch |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (programmeerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 200 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. belasting [Ω] | 250 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. weerstand last [Ω] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 15 |
---|---|
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | 10 m |
Achtergrondonderdrukking [m] | 10...100 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 107 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 240 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: glas; LED-venster: PC |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Aanvullende informatie
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Meetfrequentie | 15Hz |
Vreemd licht op het object | < 40 klx |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Meetfrequentie | 15Hz |
Vreemd licht op het object | 40...100 klx |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Meetfrequentie | 1 Hz |
Vreemd licht op het object | < 40 klx |
Reproduceerbaarheid / Nauwkeurigheid
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | Nauwkeurigheid | |||
wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | wit (90 % reflectie) | grijs (18 % reflectie) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Meetfrequentie | 1 Hz |
Vreemd licht op het object | 40...100 klx |
Bereik object zwart (6 % reflectie) | <= 4000 mm |
de waardes gelden voor | |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 10 |