Externe belichting
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
Externe belichting
O2D919
RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US
- Homogene en bijna schaduwvrije belichting van het object
- Continulicht- of pulserende werking
- Gepulst bedrijf met hogere lichtintensiteit voor reduceren van de belichtingstijd
- Met zichtbaar witlicht
- Compacte en robuuste behuizing
Producteigenschappen
Lichtsoort | wit licht |
---|
Toepassingsgebied
Lichtveld [mm] | Ø 106 / Ø 66; (buiten / binnen) |
---|---|
Bouwvorm | ring |
Bedrijfsaard | hoge lichtintensiteit (gepulst, permanent in bedrijf alleen met koeling); normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | bedrijfsmodus "continubedrijf": 800; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 1200 |
Lichtsoort | wit licht |
Temperatuurkleur [K] | 5600 |
Ingangen
Trigger | 24 V PNP |
---|
Bereik
Openingshoek cilindrisch [°] | 120 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 |
Beschermklasse | IP 65 |
Beveiligd tegen oververhitting | ja; (afschakeling bij 65...75 °C) |
Toelatingen / testen
Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 488 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | |
Materialen | aluminium zwart geanodiseerd | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR, zwart; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |