Producteigenschappen
Lichtsoort |
wit licht; infrarood licht |
Toepassingsgebied
Lichtveld [mm] |
80 x 80 |
Bouwvorm |
koepel |
Bedrijfsaard |
normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk); hoge lichtintensiteit (gepulst) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Stroomopname [mA] |
bedrijfsmodus "continubedrijf": 420; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 1750 |
Beschermklasse |
III; (PELV) |
Lichtsoort |
wit licht; infrarood licht |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 2; Aantal analoge ingangen: 1 |
Ingangen
Trigger |
24 V PNP/NPN; extern |
Aantal digitale ingangen |
2 |
Aantal analoge ingangen |
1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...40 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-20...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
Fotobiologische veiligheid |
Risicogroep 1; (DIN EN 62471) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
547,25 |
Afmetingen [mm] |
193 x 136 x 75 |
Materialen |
behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; afdekplaat: ABS |
Aandraaimoment [Nm] |
0,5...1,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit" |
1 x LED, rood |
LED segment |
1 x LED, wit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Parametrering
|
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
|
Connector: M12; codering: A |