Externe belichting
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
Externe belichting
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- Homogeen licht in vier verschillende lichtkleuren
- Per twee lichtkleuren om te schakelen: wit/infrarood of cyaan/rood
- Vier lichtsegmenten onafhankelijk van elkaar aan te sturen
- Continu licht- of pulsmode met 4-voudige hoger rendements
- Geen externe besturing noodzakelijk
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht; Cyaan licht |
---|
Toepassingsgebied
Lichtveld [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Bouwvorm | koepel |
Bedrijfsaard | normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk); hoge lichtintensiteit (gepulst) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | bedrijfsmodus "continubedrijf": 460; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 3420 |
Beschermklasse | III; (PELV) |
Lichtsoort | rood licht; Cyaan licht |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1 |
---|
Ingangen
Trigger | 24 V PNP/NPN; extern |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...40 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...60 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
Fotobiologische veiligheid | Risicogroep 1; (DIN EN 62471) |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 817,35 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 |
Materialen | behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; afdekplaat: ABS |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5...1,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Parametrering
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Connector: M12; codering: A |