• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. O2I104

Datamatrix en barcodescanners

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Datamatrix en barcodescanners

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Oriëntatie onafhankelijk lezen van 1D- en 2D-codes
  • Herkenning van meer dan 20 verschillende codetypen
  • Geïntegreerd code verificatie systeem in sensor
  • Instelbaar door middel van geïntegreerde laserpointer
  • Segmenteerbare verlichting voor toepassingen met problematische oppervlakken
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O2I304 Productvergelijking: O2I104 / O2I304 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Beeldresolutie [px] 640 x 480
Max. leessnelheid [Hz] 20
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] 10
Voedingsspanning [V] 24 DC
Stroomopname [mA] 300
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 625
Beeldsensor CMOS beeldsensor zwart/wit
Interne belichting ja; (rood licht: 625 nm gesegmenteerd in 4 zones individueel aan te sturen met PC-bedieningsprogramma)
Lasermarkering ja; (rood; Laserklasse 2 DIN EN 60825-1)
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen
Trigger intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Aantal digitale uitgangen 2; (configureerbaar)
Uitgangsfunctie 24 V PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Stroombelasting per uitgang [mA] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Leesveldafmeting [mm]
Werkafstand leesveld Kleinst herkenbare object Resolutie
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Werkafstand [mm] > 75
Beeldresolutie [px] 640 x 480
Leesbare codes ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Omnidirectioneel lezen ja
Max. hoek tot het beeldvlak [°] 45
Max. leessnelheid [Hz] 20
Software / programmering
Instelmogelijkheden via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; RS232
Aantal RS232-interfaces 1
Ethernet
Aantal Ethernet-interfaces 1
Transmissiestandaard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid 10; 100
Protocol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 192.168.0.79
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adres: 192.168.0.201
MAC-adres: zie typeplaatje
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Opslagtemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
stooremissie EN 61326
Immuun voor stoorinvloeden EN 61326
Schokbestendigheid
IEC 60028-2-27
Trillingsbestendigheid
IEC 60028-2-6
MTTF [jaren] 94
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 447
Afmetingen [mm] 60 x 42 x 59
Materialen behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: glas; LED-venster: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 3 x LED, groen
schakelstatus 4 x LED, geel
10-segment-display, 4-digit
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
Programmeersoftware
montage toebehoren
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D
Elektrische aansluiting - RS-232
Connector: 1 x M12; codering: A