Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Beeldresolutie [px] |
640 x 480 |
Max. leessnelheid [Hz] |
20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
10 |
Voedingsspanning [V] |
24 DC |
Stroomopname [mA] |
< 300 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
625 |
Beeldsensor |
CMOS beeldsensor zwart/wit |
Interne belichting |
ja; (rood licht: 625 nm gesegmenteerd in 4 zones individueel aan te sturen met PC-bedieningsprogramma) |
Lasermarkering |
ja; (rood; Laserklasse 2 DIN EN 60825-1) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Ingangen
Trigger |
intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Aantal digitale uitgangen |
2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie |
24 V PNP |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
100 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
Werkafstand |
leesveld |
Kleinst herkenbare object |
Resolutie |
75 |
15 x 11 |
|
|
100 |
20 x 15 |
|
|
200 |
40 x 30 |
|
|
400 |
80 x 60 |
|
|
1000 |
200 x 150 |
|
|
2000 |
400 x 300 |
|
|
|
Werkafstand [mm] |
> 75 |
Beeldresolutie [px] |
640 x 480 |
Lenstype |
Telelens |
Leesbare codes |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Leesbare lettertypes |
Industrial; Document |
Tekstherkenning |
ja |
Omnidirectioneel lezen |
ja |
Max. hoek tot het beeldvlak [°] |
45 |
Max. leessnelheid [Hz] |
20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet; RS232 |
Aantal RS232-interfaces |
1 |
Ethernet
Aantal Ethernet-interfaces |
1 |
Transmissiestandaard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissiesnelheid |
10; 100 |
Protocol |
TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
Fabrieksinstellingen |
IP-adres: 192.168.0.79 |
Subnetmask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adres: 192.168.0.201 |
MAC-adres: zie typeplaatje |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...50 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
stooremissie |
EN 61326 |
Immuun voor stoorinvloeden |
EN 61326 |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
T001 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
449,5 |
Afmetingen [mm] |
60 x 42 x 59 |
Materialen |
behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: glas; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
3 x LED, groen |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
10-segment-display, 4-digit |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
Programmeersoftware |
montage toebehoren |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
|
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - RS-232
|
Connector: 1 x M12; codering: A |