- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- Optische identificatie
- Multicode Reader met veldbusinterface
- O2I355
Datamatrix en barcodescanners
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
Datamatrix en barcodescanners
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Oriëntatie onafhankelijk lezen van 1D- en 2D-codes
- Herkenning van meer dan 30 verschillende codetypen
- Geïntegreerd code verificatie systeem in sensor
- Segmenteerbare verlichting voor toepassingen met problematische oppervlakken
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | < 300 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 850 |
Beeldsensor | CMOS beeldsensor zwart/wit |
Interne belichting | ja; (infrarood: 850 nm gesegmenteerd in 4 zones individueel aan te sturen met PC-bedieningsprogramma) |
Lasermarkering | ja; (rood; Laserklasse 2 DIN EN 60825-1) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | 24 V PNP |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkafstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Telelens | ||||||||||||||||||||||||||||
Leesbare codes | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Leesbare lettertypes | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekstherkenning | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Omnidirectioneel lezen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoek tot het beeldvlak [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; RS232 |
---|---|
Aantal RS232-interfaces | 1 |
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 439 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: glas; LED-venster: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - RS-232
Connector: 1 x M12; codering: A |