• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Optische identificatie
  4. Multicode Reader inclusief tekstherkenning en IO-Link
  5. O2I400

Datamatrix en barcodescanners

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Datamatrix en barcodescanners

O2I400

O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/S

  • Multicode Reader met standaard objectief
  • Interne RGBW verlichting
  • Meerdere codes en tekstdelen gelijktijdig
  • IO-Link proces interface
  • ce
  • ukca
  • iolink
Producteigenschappen
Lichtsoort RGBW
Beeldresolutie [px] 1280 x 960
Max. leessnelheid [Hz] 40
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen polarisatiefilter
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] < 400; (18 V DC typisch)
Max. stroomopname [mA] 800; (18V DC, met geschakelde uitgangen, geheugenstick actief)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort RGBW
Golflengte [nm] 625; 525; 453
Beeldsensor CMOS beeldsensor zwart/wit
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2
Ingangen
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern
Aantal digitale ingangen 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Aantal digitale uitgangen 2; (configureerbaar)
Uitgangsfunctie configureerbaar
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Stroombelasting per uitgang [mA] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Leesveldafmeting [mm]
Werkafstand leesveld
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Werkafstand [mm] > 85
Beeldresolutie [px] 1280 x 960
Lenstype standaard
Leesbare codes Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Code kwaliteit gebaseerd op
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Leesbare lettertypes Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Tekstherkenning ja
Polarisatiefilter beschikbaar ja
Omnidirectioneel lezen ja
Max. hoek tot het beeldvlak [°] 45
Max. leessnelheid [Hz] 40
Software / programmering
Instelmogelijkheden Teach knop; via PC met ifm Vision Assistant
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
Vereiste masterportklasse A
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1699
Ethernet
Aantal Ethernet-interfaces 1
Transmissiestandaard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol TCP/IP
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 192.168.0.69
Subnetmask: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-adres: 192.168.0.201
MAC-adres: zie typeplaatje
Toepassingstype Parametrering
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Opslagtemperatuur [°C] -40...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 4000
Beschermklasse IP 65
Vervuilingsgraad 3
Toelatingen / testen
EMC
EN IEC 61000-6-4 stooremissie industriele omgeving
EN IEC 61000-6-2 Immuun voor stoorinvloeden industriele omgeving
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / niet herhalend
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / herhalend
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologische veiligheid Risicogroep 1; (EN 62471)
Elektrische veiligheid
EN IEC 61010-2-201 elektrische spanningsverzorging alleen met PELV-stroomkringen
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 592
Wijze van montage schroefmontage; (boring M4 x 7 mm)
Afmetingen [mm] 45 x 45 x 86
Materialen behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: PMMA; LED-venster: PC; drukknop: POM
Materiaal afdichting FKM
Aandraaimoment [Nm] 2,1
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 2 x LED, groen
functie 2 x LED, geel
Teach-Funktion 1 x LED, groen
Teach-Funktion 1 x LED, geel
Bedienelementen
1 x Teach-Taste
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
Programmeersoftware
montage toebehoren
adapterkabel
beschermende panelen en filterschijven
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk