3D sensor
O3D200
PMD 3D SENSOR
3D sensor
O3D200
PMD 3D SENSOR
- Optische evaluatie van afstand, vulhoogte of volume
- Betrouwbare afstandsmeting door lichtlooptijdmeting
- Belichting, meting en evaluatie in één apparaat
- 3.072 afstandswaarden per meting voor de gedetailleerde evaluatie van de applicatie
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Resolutie 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Openingshoek 3D [°] | 40 x 30 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | piekstroom pulserend: 3250; specifieke waarde: 960 |
Opgenomen vermogen [W] | 16 |
Beschermklasse | III |
Beeldsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne belichting | ja; (infrarood: 850 nm onzichtbaar straling LED klasse 1) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 2 |
Ingangsverdeling digitale ingangen | 24 V PNP; (configureerbaar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | 24 V PNP |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 300 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 10000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Resolutie 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Openingshoek 3D [°] | 40 x 30 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10; 100 | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 55 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1179 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium; lens: PMMA; display weergave: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |
Aanvullende informatie
Leesveldafmeting
meetbereik / afstand | Lengte | breedte | middelste pixel [mm] | minimale objectoppervlakte |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Voor een betrouwbare detectie van een object moet het gedetecteerde minimaal 2 x 2 pixels zijn |