- Producten
- O3D222
3D sensor
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D sensor
O3D222
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Optische evaluatie van afstand, vulhoogte of volume
- Betrouwbare afstandsmeting door lichtlooptijdmeting
- Belichting, meting en evaluatie in één apparaat
- 3.072 afstandswaarden per meting voor de gedetailleerde evaluatie van de applicatie
- Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: O3D302 Productvergelijking: O3D222 / O3D302 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Producteigenschappen
Resolutie 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Openingshoek 3D [°] | 64 x 48 |
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Toepassingsgebied
Applicatie | Niveaubewaking; afstandsbewaking; volumebewaking |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 2000; (piekstroom pulserend; specifieke waarde: 600) |
Opgenomen vermogen [W] | 15 |
Beschermklasse | III |
Beeldsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne belichting | ja; (infrarood: 850 nm onzichtbaar straling LED klasse 1) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 2 |
Ingangsverdeling digitale ingangen | 24 V PNP; (configureerbaar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 300 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 10000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Werkafstand [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Verwijzing naar de werkafstand |
|
||
Resolutie 3D [px] | 64 x 48 | ||
Openingshoek 3D [°] | 64 x 48 | ||
Max. leessnelheid [Hz] | 20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Aantal Ethernet-interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissiesnelheid | 10; 100 | ||||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 8; (op het object) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrische veiligheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1200 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium; lens: PMMA; display weergave: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x M12; codering: D |
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |
Aanvullende informatie
Leesveldafmeting
meetbereik / afstand | Lengte | breedte | minimale objectoppervlakte | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Voor een betrouwbare detectie van een object moet het gedetecteerde minimaal 2 x 2 pixels zijn |