- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- Vision sensoren
- 3D-sensoren voor mobiele applicaties
- O3M960
IR-belichtingsunit
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
IR-belichtingsunit
O3M960
O3MIOOKG/GM/95
- Voor sensoren voor de 3D-registratie van scènes en objecten
- Geschikt voor gebruik in mobiele machines
- Compacte en robuuste behuizing
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Openingshoek [°] | 95 x 32 |
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 5000 |
Opgenomen vermogen [W] | 45 |
Beschermklasse | III |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 850 |
Bereik
Openingshoek [°] | 95 x 32 |
---|---|
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via PC of O3M16x / O3M26x met ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Communicatie interface | MCI |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...105 | |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K; (met gemonteerde connectoren of afdekkapjes) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
Fotobiologische veiligheid | Risicogroep 1; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrische veiligheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 78 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1422,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium; schijf: polycarbonaat |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |