Fotocel ontvanger
O4E501
O4E-FPKG/2M
Fotocel ontvanger
O4E501
O4E-FPKG/2M
- Zeer groot bereik
- Gevoeligheid instelbaar met teach-knop
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Met 270° draaibare stekkerverbinding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 12 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | 0...80 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 785 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 206,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPE | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|