Kleurensensor
O5C500
O5C-MAKG/US100
Kleurensensor
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Herkenning, sortering en controle van objecten aan de hand van hun kleur
- Eenvoudige instelling van de apparaatfuncties met behulp van een teach-knop
- Veilige herkenning van kleurnuances
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht; groenlicht; blauwlicht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 50; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht; groenlicht; blauwlicht |
Golflengte [nm] | 625; 525; 465 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN) | |
---|---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 15...19 |
---|---|
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 2,5 |
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 6 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,3 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 491 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU / PC | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||||
Elektronische vergrendeling | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|