Laserfotocel ontvanger
O5E700
O5ELFPKG/US100
Laserfotocel ontvanger
O5E700
O5ELFPKG/US100
- Trefzekere detectie van kleine delen
- Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
- Zeer groot bereik
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Met 270° draaibare stekkerverbinding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 11 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 655 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 60 |
Bereik instelbaar | ja |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 3; (60 m) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 788 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|