tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O5H502
O5H-FPKG/US100
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O5H502
O5H-FPKG/US100
- Zeer groot tastbereik
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Gevoeligheid instelbaar met teach-knop
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 25 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 50...1800; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 50...1800 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 50...900 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 50...600 |
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 50 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | Tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 355 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|