Reflector fotocel
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
Reflector fotocel
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Robuuste behuizing met beschermbeugel van RVS
- Zeer groot bereik
- Gevoeligheid instelbaar met teach-knop
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 10...36) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 200) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,075...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 250 |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 435 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU; Beschermbeugel: roestvast staal | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Teach-functie | ja | ||
Elektronische vergrendeling | ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|