Fotocel zender
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Fotocel zender
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Robuuste behuizing met beschermbeugel van RVS
- Zeer groot bereik
- Goed zichtbare aanduiding van de bedrijfstoestand
- Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 10...36) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 25 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 625 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 617 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPU; Beschermbeugel: roestvast staal | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|