Fotocel ontvanger
O6E200
O6E-FPKG
Fotocel ontvanger
O6E200
O6E-FPKG
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik, onafhankelijk van kleur van object
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Comfortabele selectie van licht- of donkerschakeling met draaischakelaar
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 7; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 10 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 956 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|