Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
13; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
650 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Zender / ontvanger |
ontvanger |
Bereik [m] |
15 |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] |
7; (15 m) |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,5 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
8 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
1 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
524 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
18 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
46 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
0,5; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |
Diagrammen en curves
|
x:
|
Abstand [mm] |
y:
|
Funktionsreservefaktor |
|