tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de metaalbewerking en de automobielindustrie
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Bijzonder storingsbestendige achtergrondonderdrukking zelfs bij sterk reflecterende achtergronden
- Intuïtieve instelling van tastbereik en uitgangsfunctie
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Applicatie | geschikt voor toepassing in werktuigindustrie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 22; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] | 2...200; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 2...200 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 4...200 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 8...200 |
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 8 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 706 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: FKM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 1; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|