Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Laserklasse |
1 |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Achtergrondonderdrukking |
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
16; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
650 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] |
1...100; (wit papier 200 x 200 mm) |
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] |
1...100 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] |
8...100 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] |
12...100 |
Bereik instelbaar |
ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
2 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig |
ja |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
10 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
32 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
1 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; inschakel-cyclus teller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
526 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Laserklasse |
1 |
Verwijzing laserklasse |
Pas op!: |
laserlicht |
laserklasse: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007. |
|
MTTF [jaren] |
513 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
19,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
46 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
0,5; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |
Diagrammen en curves
|
x:
|
afstand sensor / object [mm] |
y:
|
min. afstand object / achtergrond [mm] |
1 =
|
object zwart (6 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission) |
2 =
|
object grijs (18 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission) |
3 =
|
object wit (90 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission) |
|
|
a:
|
sensor |
b:
|
object |
c:
|
achtergrond |
x:
|
afstand sensor / object [mm] |
y:
|
min. afstand object / achtergrond [mm] |
|
Aanvullende informatie
Reproduceerbaarheid / nauewkeurigheid: 6 σ
|
reproduceerbaarheid van de meetwaarde |
|
Abstand |
wit (90 % reflectie) |
zwart (6 %...90 % reflectiviteit) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
50 mm |
0,2 mm |
1,0 mm |
100 mm |
05 mm |
2,0 mm |
|
|
|
|
Nauwkeurigheid |
|
Abstand |
wit (90 % reflectie) |
zwart (6 %...90 % reflectiviteit) |
20 mm |
± 0,6 mm |
± 0,9 mm |
50 mm |
± 1,5 mm |
± 2,0 mm |
100 mm |
± 3,0 mm |
± 4,0 mm |
|
|
|
de waardes gelden voor |
|
Vreemd licht op het object |
< 10 klx |
constante omgevingsfactoren |
23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten |
10 |
IO-Link - metende modus |
|