• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. O6H706

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

O6H706

O6HLFPKG

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

O6H706

O6HLFPKG

  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Compact rechthoekig ontwerp
  • Betrouwbare overdracht van de afstand als lineaire proceswaarde via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Laserklasse 1
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 16; ((24 V))
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 650
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 1001
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Bereik
Tastbereik [mm] 1...200; (wit papier 200 x 200 mm)
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] 1...200
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] 8...170
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] 12...100
Max. lichtvlek diameter [mm] 2,2
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 10
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
proceswaarden 32
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; inschakel-cyclus teller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1026
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...60
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Laserklasse 1
Verwijzing laserklasse
Pas op!: laserlicht
laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
MTTF [jaren] 513
UL-goedkeuring
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Class 2
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 60,5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 35,4 x 13 x 21
Materialen behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM
Materiaal optiek
PMMA
Aandraaimoment [Nm] 0,5; (bevestigingsschroeven)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
Diagrammen en curves
nauwkeurigheidskarakteristiek
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
1 = object zwart (6 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
2 = object grijs (18 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
3 = object wit (90 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
a: sensor
b: object
c: achtergrond
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
Aanvullende informatie
Reproduceerbaarheid / nauewkeurigheid: 6 σ
reproduceerbaarheid van de meetwaarde
Abstand wit (90 % reflectie) zwart (6 %...90 % reflectiviteit)
20 mm 0,1 mm 0,5 mm
100 mm 0,5 mm 2,0 mm
200 mm 4 mm OL
Nauwkeurigheid
Abstand wit (90 % reflectie) zwart (6 %...90 % reflectiviteit)
20 mm ± 1,0 mm ± 1,3 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
200 mm ± 20,0 mm OL
de waardes gelden voor
Vreemd licht op het object < 10 klx