Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Applicatie |
geschikt voor toepassing in werktuigindustrie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
12; ((24 V)) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] |
0,05...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar |
ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
150 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
895 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
E018 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
133,6 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
34,8 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: FKM |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
1; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
Diagrammen en curves
|
x:
|
afstand [mm] |
y:
|
bedrijfsreservefactor |
|