Reflector fotocel
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
Reflector fotocel
O6P404
O6P-FPKG/0,30m/US
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de metaalbewerking en de automobielindustrie
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Zeer groot bereik, onafhankelijk van kleur van object
- Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Applicatie | geschikt voor toepassing in werktuigindustrie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 12; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,05...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 150 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 895 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 50 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: FKM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 1; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|