Reflector fotocel
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
Reflector fotocel
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Zeer groot bereik
- Gevoeligheid instelbaar met teach-knop
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Bereik [m] | 0,075...8; (Prisma reflector 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 17 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 636 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 19,3 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|