Fotocel zender
O6S200
O6S-OOKG
Fotocel zender
O6S200
O6S-OOKG
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik, onafhankelijk van kleur van object
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Goed zichtbare LED voor de weergave van de bedrijfsgereedheid
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 11; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 10 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 300 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2600 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 56 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|