Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
11; ((24 V)) |
Beschermklasse |
III |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
633 |
Bereik
Zender / ontvanger |
zender |
Bereik [m] |
< 10 |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
300 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
2600 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
E013 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
32,4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
0,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm² |
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
|
x:
|
afstand [mm] |
y:
|
bedrijfsreservefactor |
|