Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
11; ((24 V)) |
Beschermklasse |
III |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
633 |
Bereik
Zender / ontvanger |
zender |
Bereik [m] |
< 10 |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
300 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,5 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
8 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
420 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
1239 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
E011 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
33,8 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
34,8 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: EPDM |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
1; (bevestigingsschroeven) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |
Diagrammen en curves
|
x:
|
afstand [mm] |
y:
|
bedrijfsreservefactor |
|