Fotocel zender
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
Fotocel zender
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
- Zeer groot bereik
- Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
- Uitgebreid assortiment van bevestigingscomponenten
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 15 |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 7; (15 m) |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 35 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 697 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|