Taster fotocel
O6T202
O6T-FPKG/AS/3P
Taster fotocel
O6T202
O6T-FPKG/AS/3P
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Intuïtieve instelling van het tastbereik door middel van potentiometer
- Comfortabele selectie van licht- of donkerschakeling met draaischakelaar
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 16; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] | 5...500; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Instelbereik [mm] | 100...500 |
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 15 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 897 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 18 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materialen | behuizing: ABS; PPSU | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek | |
Materiaal afdichting | EPDM | |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: messing, gecoat; Afdichting: EPDM |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|