Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
16; ((24 V)) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
850 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] |
5...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
Instelbereik [mm] |
100...600 |
Bereik instelbaar |
ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
24 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximaal tastbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
60 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Materialen |
behuizing: ABS; PPSU |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aandraaimoment [Nm] |
0,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |