Fotocel ontvanger
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
Fotocel ontvanger
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
- Bijzonder kleine bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Voor de betrouwbare positieherkenning in de toevoer- en handlingtechniek
- Kleine lichtvlek en slanke lichtkegel voor de detectie van kleine objecten
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Zeer groot bereik
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | 0...1,5 |
Bereik instelbaar | nee |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1312 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materialen | PA (polyamide) | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding |